chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BKWM14-E01-5/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel do siłownika, czujnika i zasilania, PVC
BKWM14-E01-5/TEL
Nr katalogowy 6935121
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe
Liczba styków
14
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe
W magazynie
Cennik
395,33 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
BKWM14-E01-5/TEL
Pozycja ogółem
395,33 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie