chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSGS4M-RJ45S-4416-5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet/PROFINET
PSGS4M-RJ45S-4416-5M
Nr katalogowy 6935344
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla
5
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Cynk
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
214,48 zł
Pozycja ogółem
214,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PSGS4M-RJ45S-4416-5M
Utwórz zapytanie