chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSCV4.5T-10/TFW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
RSCV4.5T-10/TFW
Nr katalogowy 6935420
W magazynie
Cennik
257,27 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSCV4.5T-10/TFW
Pozycja ogółem
257,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie