chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKGH3M-0.3-PSGH3M/TFE | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC
PKGH3M-0.3-PSGH3M/TFE
Nr katalogowy 6935467
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.3
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Cennik
139,59 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PKGH3M-0.3-PSGH3M/TFE
Pozycja ogółem
139,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie