chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
AIDA-GP-AIDA-GP-52-5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający, PUR
AIDA-GP-AIDA-GP-52-5M
Nr katalogowy 6935646
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, Push-pull, odwracalne zasilanie, Prosty
Liczba styków
4+PE
Złącze B
Złącza, Push-pull, odwracalne zasilanie, Prosty
Liczba pinów
4+PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
16
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Przekrój przewodu (mm²)
2.5
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, Push-pull, odwracalne zasilanie, Prosty
Złącze B
Złącza, Push-pull, odwracalne zasilanie, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
567,53 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
AIDA-GP-AIDA-GP-52-5M
Pozycja ogółem
567,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie