chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
AIDA-GC-RSSD-4416-0.5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet, PUR
AIDA-GC-RSSD-4416-0.5M
Nr katalogowy 6935653
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków
4
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
40
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
481,94 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
AIDA-GC-RSSD-4416-0.5M
Pozycja ogółem
481,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie