chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKCV8T-20-RKCV8T/TFW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
WKCV8T-20-RKCV8T/TFW
Nr katalogowy 6935844
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
618,98 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
20
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
8
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla
20
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKCV8T-20-RKCV8T/TFW
Pozycja ogółem
618,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie