chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSH4.4-10/TFG | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
RSH4.4-10/TFG
Nr katalogowy 6936002
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
133,99 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSH4.4-10/TFG
Pozycja ogółem
133,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę