chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BKM14-E01-25/S90 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód czujnika i elementu wykonawczego
BKM14-E01-25/S90
Nr katalogowy 6936405
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
25
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Prosty
Liczba styków
14
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
3
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
25
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
1166,13 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
BKM14-E01-25/S90
Pozycja ogółem
1166,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie