chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RK4.5T-5-RS4.5T/S2503 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID w wersji ekonomicznej
RK4.5T-5-RS4.5T/S2503
Nr katalogowy 7030332
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Aplikacja
RFID
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
Przewód UL typu 20549
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
329,61 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RK4.5T-5-RS4.5T/S2503
Pozycja ogółem
329,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie