WK4.5T-5/S2503
WK4.5T-5/S2503
WK4.5T-5/S2503
WK4.5T-5/S2503
Thumbnail for WK4.5T-5/S2503
Thumbnail for WK4.5T-5/S2503
Thumbnail for WK4.5T-5/S2503
Thumbnail for WK4.5T-5/S2503

Kabel RFID w wersji ekonomicznej

WK4.5T-5/S2503

Nr katalogowy 7030347
W magazynie
Cennik293,95 zł
Pozycja ogółem293,95 zł
Ilość
Długość kabla
5
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
RFID
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu
0.25
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
Przewód UL typu 20549
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Napięcie nominalne
30
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy

Kluczowe cechy

Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
WK4.5T-5/S2503 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej