HT-SKP3-5/S2430
HT-SKP3-5/S2430
HT-SKP3-5/S2430
Thumbnail for HT-SKP3-5/S2430
Thumbnail for HT-SKP3-5/S2430
Thumbnail for HT-SKP3-5/S2430

Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury

HT-SKP3-5/S2430

Nr katalogowy 8036097
W magazynie
Grupa cenowaK1
Cennik325,54 zł
Pozycja ogółem325,54 zł
Ilość
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PTFE
Kolor przewodu
Biały
Cechy specjalne
Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy

Kluczowe cechy

Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
PTFE
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
HT-SKP3-5/S2430 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej