chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
HT-SSP3-5/S2430 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury
HT-SSP3-5/S2430
Nr katalogowy 8036101
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PTFE
Kolor przewodu
Biały
Cechy specjalne
Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
PTFE
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
316,37 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
HT-SSP3-5/S2430
Pozycja ogółem
316,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie