chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
HT-WAK3-2/S2430 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury
HT-WAK3-2/S2430
Nr katalogowy 8039210
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PTFE
Kolor przewodu
Biały
Cechy specjalne
Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PTFE
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
HT-WAK3-2/S2430
W magazynie
Cennik
181,36 zł
Pozycja ogółem
181,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie