chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury
HT-WWAK3-10/S2430
Nr katalogowy 8039225
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
613,89 zł
Pozycja ogółem
613,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
HT-WWAK3-10/S2430
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PTFE
Kolor przewodu
Biały
Cechy specjalne
Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
PTFE
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Utwórz zapytanie