chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
HT-WWAK4-2-HT-WWAS4/S2430 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury
HT-WWAK4-2-HT-WWAS4/S2430
Nr katalogowy 8039961
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PTFE
Kolor przewodu
Biały
Cechy specjalne
Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PTFE
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
255,23 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
HT-WWAK4-2-HT-WWAS4/S2430
Pozycja ogółem
255,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę