chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
HT-SWKP4-1-HT-SWSP4/S2430 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporny na działanie wysokiej temperatury
HT-SWKP4-1-HT-SWSP4/S2430
Nr katalogowy 8051992
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PTFE
Kolor przewodu
Biały
Cechy specjalne
Wysoka temperatura, Odporność na iskry spawalnicze
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Kątowe
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PTFE
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Kątowe
W magazynie
Cennik
216,01 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
HT-SWKP4-1-HT-SWSP4/S2430
Pozycja ogółem
216,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie