chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSM 40 RKM 50-0.5M/BL67 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilania
RSM 40 RKM 50-0.5M/BL67
Nr katalogowy U-28707
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
329,61 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.5
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Prosty
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
600
Prąd (A)
9
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Certyfikaty
CE, RoHS, UL w wykazie, UL 2238
Przekrój przewodu (mm²)
0.82
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, 7/8”-16 UN, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSM 40 RKM 50-0.5M/BL67
Pozycja ogółem
329,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie