chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSM 5711-3M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
RSM 5711-3M
Nr katalogowy U0134-28
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
221,61 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla
3
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
7
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL, CSA
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
3
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSM 5711-3M
Pozycja ogółem
221,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie