chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSC 572-5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC 572-5M
Nr katalogowy U0302-03
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Min. temperatura otoczenia
-30
Maks. temperatura otoczenia
75
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu
0.34
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL, CSA
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Napięcie nominalne
250
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
257,78 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSC 572-5M
Pozycja ogółem
257,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie