chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSC RKC 572-0.5M | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSC RKC 572-0.5M
Nr katalogowy U0320-0
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.5
Temperatura otoczenia min. (°C)
5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Liczba przewodów
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Ekranowanie
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
191,55 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSC RKC 572-0.5M
Pozycja ogółem
191,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę