chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSC RKC 572-2M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel do sieci DeviceNet i CANopen
RSC RKC 572-2M
Nr katalogowy U0323
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
241,99 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet
Długość kabla
2
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
FM Div.2, CSA PA, UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Temperatura otoczenia min. (°C)
5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSC RKC 572-2M
Pozycja ogółem
241,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie