chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKC 572-6M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
WKC 572-6M
Nr katalogowy U0422-1
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
6
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
75
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL, CSA
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
6
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKC 572-6M
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
283,76 zł
Pozycja ogółem
283,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie