chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WSC 572-1M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
WSC 572-1M
Nr katalogowy U0438
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla
1
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL, CSA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
75
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSC 572-1M
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
160,99 zł
Pozycja ogółem
160,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie