chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSS RSS 843-30M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RSS RSS 843-30M
Nr katalogowy U7712-30
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla
30
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
2
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Zielony
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL
Przekrój przewodu (mm²)
0.21
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla
30
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
664,83 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSS RSS 843-30M
Pozycja ogółem
664,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie