chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RSS RSS 841-10M
Nr katalogowy U7901-10
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
378,04 zł
Pozycja ogółem
378,04 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla
10
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
2
Typ przewodu
TPE
Kolor przewodu
Zielony
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.21
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
TPE
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSS RSS 841-10M