chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WSSW 456-3M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
WSSW 456-3M
Nr katalogowy U7951-3
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Długość kabla (m)
3
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL, CSA
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
3
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
270,01 zł
Pozycja ogółem
270,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSSW 456-3M
Utwórz zapytanie