chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RJ45S FKSD 841-0.5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RJ45S FKSD 841-0.5M
Nr katalogowy U8627-05
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla
0.5
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków
8
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
TPE
Kolor przewodu
Zielony
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Materiał obudowy kołnierza B
Mosiądz
Przekrój przewodu (mm²)
0.21
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.5
Typ przewodu
TPE
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
279,18 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RJ45S FKSD 841-0.5M
Pozycja ogółem
279,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie