chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 841-1M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy kabel Ethernet
RJ45S RJ45S 841-1M
Nr katalogowy U8636-1
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla
1
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków
8
Złącze B
Męskie, RJ45, Prosty
Liczba pinów
8
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
TPE
Kolor przewodu
Morski
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL w wykazie, CE, UKCA, RoHS
Temperatura otoczenia min. (°C)
5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
TPE
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Złącze B
Męskie, RJ45, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
227,21 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RJ45S RJ45S 841-1M
Pozycja ogółem
227,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie