chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RJ45S FSSD 841-0.5M
Nr katalogowy U8642-05
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
284,78 zł
Pozycja ogółem
284,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla (m)
0.5
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków
8
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów
8
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
TPE
Kolor przewodu
Zielony
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Materiał obudowy kołnierza B
Mosiądz
Przekrój przewodu (mm²)
0.21
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.5
Typ przewodu
TPE
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
RJ45S FSSD 841-0.5M