chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKCV RKCV 5732-5M/CS15915 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym
RKCV RKCV 5732-5M/CS15915
Nr katalogowy UX02390
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
RFID
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
TPE
Kolor przewodu
Antracyt
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
TPE
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
561,25 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKCV RKCV 5732-5M/CS15915
Pozycja ogółem
561,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę