chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKCV RKCV 5732-15M/CS15915 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym
RKCV RKCV 5732-15M/CS15915
Nr katalogowy UX02392
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
955,22 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
15
Aplikacja
RFID
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
TPE
Kolor przewodu
Antracyt
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
15
Typ przewodu
TPE
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Pozycja ogółem
955,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKCV RKCV 5732-15M/CS15915
Utwórz zapytanie