chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WKCV 5732-25M/CS15915 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym
WKCV 5732-25M/CS15915
Nr katalogowy UX04215
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
25
Aplikacja
RFID
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
TPE
Kolor przewodu
Antracyt
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
25
Typ przewodu
TPE
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
1221,15 zł
Pozycja ogółem
1221,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKCV 5732-25M/CS15915
Utwórz zapytanie