CKM19-19-15/TXL
CKM19-19-15/TXL
CKM19-19-15/TXL
CKM19-19-15/TXL
Thumbnail for CKM19-19-15/TXL
Thumbnail for CKM19-19-15/TXL
Thumbnail for CKM19-19-15/TXL
Thumbnail for CKM19-19-15/TXL

Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPU

CKM19-19-15/TXL

Nr katalogowy UX10941
W magazynie
Grupa cenowaK1
Cennik970,50 zł
Pozycja ogółem970,50 zł
Ilość
Długość kabla (m)
15
Liczba przewodów
16
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
Liczba pinów
19
Napięcie nominalne (V)
150
Prąd (A)
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy

Kluczowe cechy

Długość kabla (m)
15
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
CKM19-19-15/TXL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej