chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CKM19-19-20/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego, TPU
CKM19-19-20/TXL
Nr katalogowy UX15743
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
20
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
Liczba styków
19
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
150
Prąd (A)
2
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
16
Kluczowe cechy
Długość kabla
20
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
W magazynie
Cennik
1277,19 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
CKM19-19-20/TXL
Pozycja ogółem
1277,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie