chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC 4.4T-0.5-RSM 40/S3520 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel elementu wykonawczego i czujnika
RKC 4.4T-0.5-RSM 40/S3520
Nr katalogowy UX18415
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.5
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Męskie, 7/8”-16 UN, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Certyfikaty
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Temperatura otoczenia min. (°C)
5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.5
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Męskie, 7/8”-16 UN, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
310,26 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC 4.4T-0.5-RSM 40/S3520
Pozycja ogółem
310,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie