chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE-BLIDENT-2M/S2500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID w wersji standardowej
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Nr katalogowy 100019079
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
202,76 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Aplikacja
RFID
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Długość kabla
2
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
4
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
Pozycja ogółem
202,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie