chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID w wersji standardowej
CABLE-BLIDENT-50M/S2500
Nr katalogowy 100019089
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
2572,72 zł
Pozycja ogółem
2572,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
50
Aplikacja
RFID
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Długość kabla (m)
50
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
4
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE-BLIDENT-50M/S2500
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu