chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
CABLE452B-100M
Nr katalogowy 100036233
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
2088,75 zł
Pozycja ogółem
2088,75 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
Dane
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Niebieski
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
2
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE452B-100M