chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CABLE452B-250M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
CABLE452B-250M
Nr katalogowy 100036239
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Długość kabla (m)
250
Aplikacja
Dane
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Niebieski
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
250
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
2
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE452B-250M
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
5221,86 zł
Pozycja ogółem
5221,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie