chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID w wersji standardowej
CABLE-BLIDENT-100M
Nr katalogowy 100047236
W magazynie
Cennik
4019,56 zł
Pozycja ogółem
4019,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE-BLIDENT-100M
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
RFID
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
4
Utwórz zapytanie