chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
CABLE 455-150M
Nr katalogowy 6604286
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
4549,39 zł
Pozycja ogółem
4549,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Długość kabla (m)
150
Aplikacja
Dane
Liczba styków
2
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Purpurowy
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
150
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
2
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE 455-150M