chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Cable-PDP-52-500M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilania/PUR
Cable-PDP-52-500M
Nr katalogowy 6604717
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Zasilanie
Napięcie nominalne (V)
240
Prąd (A)
5.3
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
90
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
5
W magazynie
Cennik
1462,00 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
Cable-PDP-52-500M
Pozycja ogółem
1462,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie