chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 572-500M
Nr katalogowy 6604900
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
5802,64 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE 572-500M
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Dane
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
UL, CSA
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
75
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
4
Pozycja ogółem
5802,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie