chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 5711-500M
Nr katalogowy 6604922
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
14 132,14 zł
Pozycja ogółem
14 132,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE 5711-500M
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Dane
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
7
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
UL, CSA
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
4
Utwórz zapytanie