chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CABLE RF50877-5723-30M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE RF50877-5723-30M
Nr katalogowy 6604923
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla (m)
30
Aplikacja
Dane
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
7
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
UL, CSA
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Długość kabla (m)
30
Typ przewodu
TPU
Liczba przewodów
4
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1344,95 zł
Pozycja ogółem
1344,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE RF50877-5723-30M
Utwórz zapytanie