chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-500M/TXB | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-500M/TXB
Nr katalogowy 6626973
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
8711,60 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
500
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
2
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Niebieski
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.5
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.5
Długość kabla
500
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
2
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-500M/TXB
Pozycja ogółem
8711,60 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie