chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CABLE5X0.34-SH-PUR-BK-100M/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE5X0.34-SH-PUR-BK-100M/TXL
Nr katalogowy 6627962
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
5
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE5X0.34-SH-PUR-BK-100M/TXL
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
2924,24 zł
Pozycja ogółem
2924,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie