chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE12X0.14-SH-PUR-BK-100M/TXL
Nr katalogowy 6627966
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
3026,13 zł
Pozycja ogółem
3026,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
12
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Liczba przewodów
12
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
12
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE12X0.14-SH-PUR-BK-100M/TXL