chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
CABLE8X0.25-XX-PVC-BK-500M/TEL
Nr katalogowy 6627981
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
5833,20 zł
Pozycja ogółem
5833,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
2
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
8
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE8X0.25-XX-PVC-BK-500M/TEL